3666.005 - MAXXCRAFT 500
dle DIN 1041

Patentované pružné spojení mezi tělem a násadou zajišťuje citelné tlumení odrazu i hluku při maximálním přenosu síly úderu na obrobek, snížení únavy a šetření kloubů pracovníka díky nepatrným vibracím při úderu, ochranné pouzdro násady s gumovým opláštěním pro odražení nepřesných úderů.

Oblasti použití

Univerzální použití v průmyslu a obchodu, tj. všude tam, kde se doposud používala běžná zámečnická kladiva dle DIN.

Tento výrobek 3666.005 - MAXXCRAFT 500 dle DIN 1041 / (Označení: MAXXCRAFT 500) je variantou skupiny výrobků MAXXCRAFT-zámečnické kladivo dle DIN 1041 (EH 3666.)

Označení
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
MAXXCRAFT 500
lkopf [mm]:
116 mm
lhges [mm]:
320 mm
gewicht [g]:
500 g
Objednací číslo:
3666.005
MAXXCRAFT 500
  • Označení: MAXXCRAFT 500
  • lkopf : 116 mm
  • lhges : 320 mm
  • Délka x šířka x výška: 321 mm x 116 mm x 28,5 mm
  • Hmotnost: 500 g
  • GTIN: 4030618303060
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15

Materiál

Hlava kladiva

  • vysoce kvalitní speciální ocel, zápustkově kovaná

Násada

  • Hickora
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3666.005
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.