Tito malí pomocníci od společnosti Halder jsou baleni v boxu po 4 ks. Vysoce kvalitní plastový kufřík zajišťuje, že se výrobky dobře skladují a snadno přenášejí. Průbojníky a poklepové tyče jsou na obou koncích opatřeny vyměnitelnými vložkami ze speciálního nylonu, které jsou velmi odolné proti opotřebení a nevyštípávají se (obj. č. 3508.010 / .015 / .020 / .030). Umožňují tak bezpečnou a šetrnou práci s ocelovým kladivem.
Kromě toho jsou poklepové tyče ve skutečnosti kladiva s měkkou vložkou bez násady, které umožňují uživateli držet hlavu kladiva přímo v ruce. Lze je použít nejenom tam, kde omezený přístup znemožňuje použití kladiva, ale navíc umožňují velmi přesné dávkování síly úderu na obrobek s dokonalou přesností a s minimální silou. Poklepové tyče jsou bezodrazové, protože jsou naplněny ocelovým šrotem. To znamená, že při nárazu na obrobek je energie úderu přenesena s mírným zpožděním. Snížený zpětný odraz zaručuje dokonalé absorbování energie, čímž je práce šetrnější ke kloubům a méně hlučná.
Poklepové tyče výrazně ulehčují práci - zejména v prostředí s omezenou dostupností např. při montáži, opravách a údržbě a při práci, která vyžaduje přesnou dávku úderu.
Vlastnosti výrobku:
Tento výrobek 3408s005 - Sada poklepové tyče/průbojníku 4 ks / () je variantou skupiny výrobků Sada poklepových tyčí/průbojníků 4 ks (EH 3408.)
Vložky
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.