Sada poklepových tyčí/průbojníků
4 ks

EH 3408.

Tito malí pomocníci od společnosti Halder jsou baleni v boxu po 4 ks. Vysoce kvalitní plastový kufřík zajišťuje, že se výrobky dobře skladují a snadno přenášejí. Průbojníky a poklepové tyče jsou na obou koncích opatřeny vyměnitelnými vložkami ze speciálního nylonu, které jsou velmi odolné proti opotřebení a nevyštípávají se (obj. č. 3508.010 / .015 / .020 / .030). Umožňují tak bezpečnou a šetrnou práci s ocelovým kladivem.

Kromě toho jsou poklepové tyče ve skutečnosti kladiva s měkkou vložkou bez násady, které umožňují uživateli držet hlavu kladiva přímo v ruce. Lze je použít nejenom tam, kde omezený přístup znemožňuje použití kladiva, ale navíc umožňují velmi přesné dávkování síly úderu na obrobek s dokonalou přesností a s minimální silou. Poklepové tyče jsou bezodrazové, protože jsou naplněny ocelovým šrotem. To znamená, že při nárazu na obrobek je energie úderu přenesena s mírným zpožděním. Snížený zpětný odraz zaručuje dokonalé absorbování energie, čímž je práce šetrnější ke kloubům a méně hlučná.

Poklepové tyče výrazně ulehčují práci - zejména v prostředí s omezenou dostupností např. při montáži, opravách a údržbě a při práci, která vyžaduje přesnou dávku úderu.

Vlastnosti výrobku:

  • Sada 4 ks, skládající se ze 2 ks poklepových tyčí a 2 ks průbojníků v bonusovém kufříku.
  • Prvotřídní, plastový kufřík s dlouhou životností pro snadné přenášení.
  • Průbojníky o rozměrech 10 mm a 15 mm (obj. č. 3408.010 / 3408.015).
  • Poklepové tyče o rozměrech 20 mm a 30 mm (obj. č. 3408.020 / 3408.030).
  • Na obou koncích jsou vyměnitelné vložky ze speciálního nylonu, které jsou velmi odolné proti opotřebení a nevyštípávají se.
  • Umožňují bezpečnou, šetrnou a méně hlučnou práci s ocelovým kladivem.
  • Poklepové tyče jsou rovněž bezodrazové.
  • Umožňují přesné použití síly úderu.
  • Řešení pro práci v místech s omezenou dostupností.

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
gewicht [g]:
1220 g
Objednací číslo:
3408s005
Sada poklepové tyče/průbojníku
  • Délka x šířka x výška: 230 mm x 45 mm x 180 mm
  • Hmotnost: 1220 g
  • GTIN: 4030618312109
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiál

Vložky

  • Nylon, bílá
  • tvrdé
  • Velmi odolná proti opotřebení
  • bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
  • Odolná proti olejům a tukům

Další produkty

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3408. Sada poklepových tyčí/průbojníků – 4 ks
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.