3013.081 - SIMPLEX-perlík
TPE-jemná / TPE-střední; s tělem z temperované litiny a násadou z hickory

Série SIMPLEX 3013 disponuje kombinací vložek TPE-jemná / TPE-střední. Obě vložky jsou z termoplastického elastomeru a na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechávají žádný nežádoucí černý oděr.

Modrá vložka TPE-jemná (série 3201) je nejměkčí vložka série SIMPLEX, silně tlumící a tím vhodná pro citlivé práce.

Středně tvrdá, šedá vložka TPE-střední (série 3203) umožňuje větší sílu úderu, srovnatelnou s vložkou z gumového kompozitu (série 3202).

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Tento perlík je k dostání v průměru 80 mm s celkovou hmotností 3125 g a celkovou délkou 80 cm.

Vlastnosti výrobku:

  • Kladivo SIMPLEX s kombinací vložek TPE-jemná (modrá, měkká, bez oděru) / TPE-střední (šedá, středně tvrdá, bez oděru).
  • Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdrem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
  • Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
  • Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
  • K dostání v průměru 80 mm (celková hmotnost 3125 g).

Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, pokládka přírodního kamene, sádrokartonové konstrukce, montáž nábytku a truhlářské práce

Tento výrobek 3013.081 - SIMPLEX-perlík TPE-jemná / TPE-střední; s tělem z temperované litiny a násadou z hickory / (Ø: 80 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-perlíky TPE-jemná / TPE-střední; s tělem z temperované litiny a násadou z hickory (EH 3013.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3125 g
Objednací číslo:
3013.081
SIMPLEX-perlík
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Délka x šířka x výška: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Hmotnost: 3125 g
  • GTIN: 4030618312369
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20

Materiál

Násada

  • Hickora

Úderná vložka 1

  • TPE-jemná, modrá
  • Bez oděru
  • Měkká

Úderná vložka 2

  • TPE-střední, šedá
  • Bez oděru
  • Středně tvrdá

Plášť

  • Temperovaná litina
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3013.081
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.