SIMPLEX-perlíky
Superplastik; s tělem z temperované litiny a násadou z hickory

EH 3007.

SIMPLEX-perlíky série 3007 jsou oboustranně osazeny vložkami superplastik.

Tento prodejní hit firmy Halder je středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny je lakovaná a ergonomicky tvarovaná.

Tento výrobek je k dostání ve 4 provedeních: Průměr 80 mm s celkovou hmotností 3090 g a celkovou délkou 80 cm; průměr 100 mm s celkovou hmotností 5200 g a celkovou délkou 100 cm; průměr 125 mm s celkovou hmotností 7700 g a dokonce průměr 140 mm s celkovou hmotností 7900 g, oba s celkovou délkou 104 cm.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

  • SIMPLEX-perlík s vložkami superplastik na obou stranách (bílé, středně tvrdé, velmi odolné).
  • Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdrem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
  • Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny, lakovaná a ergonomicky tvarovaná.
  • Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
  • K dostání ve 4 provedeních: Průměr 80 mm (celková hmotnost 3090 g), průměr 100 mm (celková hmotnost 5200 g), průměr 125 mm (celková hmotnost 7700 g) a průměr 140 mm (celková hmotnost 7900 g).

Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, usazování obrubníků, stavba plotu, zatloukání ocelových klínů, stavba lešení, stavba stanů, tesařské práce

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3090 g
Objednací číslo:
3007.081
SIMPLEX-perlík
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Délka x šířka x výška: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Hmotnost: 3090 g
  • GTIN: 4030618300854
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
5200 g
Objednací číslo:
3007.100
SIMPLEX-perlík
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Délka x šířka x výška: 1000 mm x 200 mm x 100 mm
  • Hmotnost: 5200 g
  • GTIN: 4030618300861
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
125 mm
lkopf [mm]:
215 mm
lhges [mm]:
1040 mm
gewicht [g]:
7700 g
Objednací číslo:
3007.125
SIMPLEX-perlík
  • Ø: 125 mm
  • lkopf : 215 mm
  • lhges : 1040 mm
  • Délka x šířka x výška: 1040 mm x 215 mm x 125 mm
  • Hmotnost: 7700 g
  • GTIN: 4030618300878
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
140 mm
lkopf [mm]:
215 mm
lhges [mm]:
1045 mm
gewicht [g]:
7900 g
Objednací číslo:
3007.141
SIMPLEX-perlík
  • Ø: 140 mm
  • lkopf : 215 mm
  • lhges : 1045 mm
  • Délka x šířka x výška: 1045 mm x 215 mm x 140 mm
  • Hmotnost: 7900 g
  • GTIN: 4030618300885
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

Materiál

Násada

  • Hickora

Vložky

  • Superplastik, bílá
  • Středně tvrdá
  • Velmi odolná
  • Odolná proti opotřebení

Plášť

  • Temperovaná litina
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3007. SIMPLEX-perlíky – Superplastik; s tělem z temperované litiny a násadou z hickory
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.