SIMPLEX-perlík série 3079 je osazen kombinací vložek superplastik / měkký kov.
Superplastik vložka (série 3207) je středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení.
Stříbrná hliníková vložka z měkkého kovu (série 3209) je tvrdá, žáruvzdorná a nahrazuje klasické olověné kladivo.
Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.
Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny je lakovaná a ergonomicky tvarovaná.
Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.
Tento perlík je k dostání v průměru 80 mm s celkovou hmotností 3650 g a celkovou délkou 80 cm.
Vlastnosti výrobku:
Vysoká síla úderu, vyrovnávací práce, konstrukce forem, stavba zařízení, montážní, opravárenské a údržbářské práce
Tento výrobek 3079.081 - SIMPLEX-perlík Superplastik / měkký kov; s tělem z temperované litiny a násadou z hickory / (Ø: 80 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-perlíky Superplastik / měkký kov; s tělem z temperované litiny a násadou z hickory (EH 3079.)
Násada
Úderná vložka 1
Úderná vložka 2
Plášť
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.