SIMPLEX-perlík o průměru 60 mm a 80 mm s kombinací vložek z gumového kompozitu / nylonu je nepostradatelným společníkem pro mnoho aplikací, zejména v kovoobráběcím průmyslu. Tento prodejní hit firmy Halder byl nyní dále vylepšen:
Gumová vložka s "nohou" (3202.2) svým důmyslným tvarem zajišťuje bezpečné stání kladiva na hlavě, tím snižuje potřebu se ohýbat, což práci činí podstatně ergonomičtější a šetrnější k zádům. Osvědčená gumová směs má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo.
Nylonová vložka (série 3208) nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručuje maximální pevnost s nejdelší životností. Je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení a dokonce se při teplotách pod bodem mrazu nevyštípává. Navíc je odolná proti olejům a tukům.
Jeho 70 cm dlouhá násada z hickory umožňuje pohodlné uchopení perlíku ze stoje.
Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.
Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.
K dostání v průměru 60 mm a 80 mm. Rovněž s krátkou násadou.
Vlastnosti výrobku:
Montáž obrobků s ostrými hranami, bytová výstavba, stavba zařízení, stavba hal, ocelové konstrukce, stavba výstavních stánků, opravárenské a údržbářské práce
Tohle kladivo se vyznačuje speciální vložkou s "nohou", která byla zabudovaná do těla.
Tento výrobek 3028.261 - SIMPLEX-perlík Gumový kompozit s "nohou" / nylon; s tělem z temperované litiny a násadou hickory / (Ø: 60 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-perlíky Gumový kompozit s "nohou" / nylon; s tělem z temperované litiny a násadou hickory (EH 3028.)
Násada
Úderná vložka 1
Úderná vložka 2
Plášť
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.