EH 3022.
Série SIMPLEX 3022 je oboustranně osazena vložkami z gumového kompozitu.
Tato středně tvrdá gumová vložka (série 3202) je absolutně nejprodávanější. Má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo.
Firma Halder nyní tento prodejní hit dále vylepšila: gumová vložka s "nohou" (3202.2) svým důmyslným tvarem zajišťuje bezpečné stání kladiva na hlavě, tím se snižuje potřeba se stále ohýbat, což práci činí podstatně ergonomičtější a šetrnější k zádům.
Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.
Jeho 70 cm dlouhá násada z hickory umožňuje pohodlné uchopení perlíku ze stoje.
Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.
Toto provedení je k dostání v průměru 60 mm a 80 mm.
Vlastnosti výrobku:
Zahradní a terénní úpravy, usazování obrubníků, osazování zdiva a pokládka schodů, stavba plotu, stavba lešení, stavba stanů, stavba montovaných domů
Tohle kladivo se vyznačuje speciální vložkou s "nohou", která byla zabudovaná do těla.
Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků
Další detaily
Násada
Úderná vložka 1
Úderná vložka 2
Plášť
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.