3012.281 - SIMPLEX-perlík
Gumový kompozit s "nohou" / TPE-jemná; s tělem z temperované litiny a násadou hickory

Série SIMPLEX 3012 disponuje kombinací vložek TPE-jemná / gumový kompozit.

Modrá vložka TPE-jemná (série 3201) je nejměkčí vložka série SIMPLEX, silně tlumící a tím vhodná pro citlivé práce. Na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechává žádný nežádoucí černý oděr.

Gumová vložka s "nohou" (3202.260) svým důmyslným tvarem zajišťuje bezpečné stání kladiva na hlavě, tím snižuje potřebu se ohýbat, což práci činí podstatně ergonomičtější a šetrnější k zádům. Osvědčená gumová směs má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo.

Jeho 70 cm dlouhá násada z hickory umožňuje pohodlné uchopení kladiva ze stoje.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dostání v průměru 60 mm a 80 mm.

Vlastnosti výrobku:

  • Další nejprodávanější hit Halder: gumová vložka s "nohou" (3202.2) zajišťuje práci šetrnější k zádům a snižuje potřebu se ohýbat.
  • SIMPLEX-perlík s kombinací vložek TPE-jemná (modrá, měkká, bez oděru) / gumová vložka s "nohou" pro práci šetrnější k zádům a snižující potřebu se ohýbat.
  • Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdrem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
  • 70 cm dlouhá násada z hickory umožňuje pohodlné uchopení ze stoje.
  • Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
  • K dostání v průměru 60 mm a 80 mm.

Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, dláždění, zednické práce a pokládka schodů, tesařské práce

 

Tohle kladivo se vyznačuje speciální vložkou s "nohou", která byla zabudovaná do těla.

Tento výrobek 3012.281 - SIMPLEX-perlík Gumový kompozit s "nohou" / TPE-jemná; s tělem z temperované litiny a násadou hickory / (Ø: 80 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-perlíky Gumový kompozit s "nohou" / TPE-jemná; s tělem z temperované litiny a násadou hickory (EH 3012.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3255 g
Objednací číslo:
3012.281
SIMPLEX-perlík
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Délka x šířka x výška: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Hmotnost: 3255 g
  • GTIN: 4030618312451

Materiál

Násada

  • Hickora

Úderná vložka 1

  • Gumový kompozit, černá, s "nohou"
  • Středně tvrdá
  • tlumící
  • Pachově neutrální
  • Nízké opotřebení

Úderná vložka 2

  • TPE-jemná, modrá
  • Bez oděru
  • Měkká

Plášť

  • Temperovaná litina
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3012.281
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
Kategorie:
Informační materiál
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.