Toto tělo z temperované litiny bylo vyvinuto speciálně pro SIMPLEX-štípací kladivo. Má integrované ochranné pouzdro násady, které chrání násadu při špatných úderech. Toto robustní, vibrace tlumící tělo má také díky odolné práškové barvě velmi dlouhou životnost a vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Díky své hmotnosti 1900 g je štípaci kladivo těžší a zajišťuje tak skvělý štípací účinek.
Do tohoto těla smí být namontovány pouze náhradní díly SIMPLEX-štípacího kladiva!
Toto provedení šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.
Vlastnosti výrobku:
Tento výrobek 3011.160 - SIMPLEX-těla / (Ø: 60 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-štípací kladivo-tělo (EH 3011.)
Plášť
Komplet se šroubem, maticí a pružným kroužkem.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.