SIMPLEX-štípací kladivo-tělo

EH 3011.

Toto tělo z temperované litiny bylo vyvinuto speciálně pro SIMPLEX-štípací kladivo. Má integrované ochranné pouzdro násady, které chrání násadu při špatných úderech. Toto robustní, vibrace tlumící tělo má také díky odolné práškové barvě velmi dlouhou životnost a vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Díky své hmotnosti 1900 g je štípaci kladivo těžší a zajišťuje tak skvělý štípací účinek.

Do tohoto těla smí být namontovány pouze náhradní díly SIMPLEX-štípacího kladiva!

Toto provedení šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

  • Tělo z temperované litiny pro SIMPLEX-štípací kladivo.
  • S integrovaným ochranným pouzdrem násady.
  • Vysoká odolnost proti prasknutí.
  • Žádné vyštípávání.
  • Tlumí vibrace.
  • S odolnou práškovou barvou.
  • Velmi dlouhá životnost.
  • Díky své hmotnosti 1900 g je štípaci kladivo těžší a zajišťuje tak skvělý štípací účinek.
  • Díl lze vyměnit, což vede k velkým úsporám nákladů a šetření přírodních zdrojů.
  • V tomto těle smí být namontovány pouze náhradní díly SIMPLEX-štípacího kladiva!

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

Ø [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
1900 g
Objednací číslo:
3011.160
SIMPLEX-těla
  • Ø: 60 mm
  • Délka x šířka x výška: 89 mm x 63 mm x 160 mm
  • Hmotnost: 1900 g
  • GTIN: 4030618303114
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view

Materiál

Plášť

  • Temperovaná litina

Montáž

Do těla z temperované litiny 3011.160 smí být namontovány pouze náhradní díly, určené pro SIMPLEX-štípací kladivo!

Poznámky

Komplet se šroubem, maticí a pružným kroužkem.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3011. SIMPLEX-štípací kladivo-tělo
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.