SIMPLEX-štípací kladivo
s tělem z temperované litiny a násadou z hickory

EH 3007.

SIMPLEX-štípací kladivo od firmy Halder spojuje dva nástroje v jeden, štípací kladivo a kladivo s měkkou vložkou v absolutně prvotřídní kvalitě, a nabízí tak značnou úsporu nákladů oproti nákupu jednotlivě. Vysoká kvalita produktu je potvrzena komisí pro lesní práce a lesní techniku (KWF).

Štípací vložka, zápustkově kovaná z kvalitní uhlíkové oceli, zajišťuje díky svému broušenému ostří extrémně dobrý účinek štípání. K tomuto efektu dále přispívá i celková hmotnost 4100 g a těžiště blízko hlavy.

Vložka superplastik s průměrem 60 mm je středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného a extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení. Použití měkké strany při klínování dřeva zcela eliminuje riziko poranění kovovými úlomky. Navíc se podstatně prodlouží životnost plastových i hliníkových klínů.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny je lakovaná a ergonomicky tvarovaná.

Kožená ochrana ostří chrání při transportu před zraněním.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

  • 2 nářadí v 1: Štípací kladivo plus kladivo s měkkou vložkou, značná úspora nákladů oproti nákupu jednotlivě.
  • Štípací vložka, zápustkově kovaná z kvalitní uhlíkové oceli, zajišťuje díky svému broušenému ostří extrémně dobrý účinek štípání.
  • Nehrozí žádné nebezpečí zranění kovovými úlomky při klínování díky superplastik vložce s průměrem 60 mm (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
  • Podstatně delší životnost plastových a hliníkových klínů.
  • Šetrné zatloukání dřevěných kůlů.
  • Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdrem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
  • Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny, lakovaná a ergonomicky tvarovaná.
  • Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
  • Včetně ochrany proti proříznutí kůže.
  • Celková hmotnost 4100 g.

Oblasti použití

Ruční těžba dřeva, bezpečné a k materiálu šetrné zarážení ocelových klínů s vložkou superplastik, štípání metrového dřeva, štípání pokáceného dřeva klínem, zatloukání dřevěných kůlů v choulostivém prostředí, zahradní a terénní úpravy

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

Ø [mm]
lkopf [mm]
lspaltges [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
224 mm
lspaltges [mm]:
900 mm
lspalt [mm]:
65 mm
gewicht [g]:
4100 g
Objednací číslo:
3007.160
SIMPLEX-štípací kladivo
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 224 mm
  • lspaltges : 900 mm
  • lspalt : 65 mm
  • Hmotnost: 4100 g
  • GTIN: 4030618303091
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-02
show article view

Materiál

Násada

  • Hickora

Úderná vložka 1

  • Štípací vložka z kvalitní uhlíkové oceli, zápustkově kovaná a tvrzená, s broušeným ostřím
  • včetně plastového pouzdra
  • včetně kožené ochrany ostří

Úderná vložka 2

  • Superplastik, bílá
  • Středně tvrdá
  • Velmi odolná
  • Odolná proti opotřebení

Plášť

  • Temperovaná litina

Montáž

Do štípacího kladiva SIMPLEX smí být montována pouze vložka superplastik 3207.060.

Štípací vložka 3210.160 se smí montovat pouze do těla z temperované litiny 3011.160!

Další produkty

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3007. SIMPLEX-štípací kladivo – s tělem z temperované litiny a násadou z hickory
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.