SIMPLEX-plastové pouzdro

EH 3210.

Toto plastové pouzdro umožňuje upnout štípací vložku do SIMPLEX-těla.

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
gewicht [g]:
15 g
Objednací číslo:
3210.168
SIMPLEX-plastové pouzdro
  • Délka x šířka x výška: 59,6 mm x 38,6 mm x 33,25 mm
  • Hmotnost: 15 g
  • GTIN: 4030618304784
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
show article view

Materiál

  • plast
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3210. SIMPLEX-plastové pouzdro
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.