Tato násada ze dřeva hickora byla navržena speciálně pro použití u SIMPLEX-štípacího kladiva. Pro oboustranné použití štípacího kladiva je násada ergonomicky tvarovaná a lakovaná.
Hickora je dřevo s velmi dlouhými vlákny, což vede k velké stabilitě násad. Mimo jiné se násada nikdy nezlomí kompletně, ale oba kusy zůstanou vzájemně spojeny. Předchází se tak zraněním vymrštěnou hlavou kladiva.
Tato násada smí být namontována pouze do těla z temperované litiny 3011.160!
Podle chytrého principu SIMPLEX je také násada vyměnitelná. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.
Vlastnosti výrobku:
Tento výrobek 3244.160 - SIMPLEX-násada z hickory pro SIMPLEX-štípací kladivo / (Ø: 60 mm) je variantou skupiny výrobků Násada z hickory pro SIMPLEX-štípací kladivo (EH 3244.)
Násada
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.