Násada z hickory
pro SIMPLEX-štípací kladivo

EH 3244.

Tato násada ze dřeva hickora byla navržena speciálně pro použití u SIMPLEX-štípacího kladiva. Pro oboustranné použití štípacího kladiva je násada ergonomicky tvarovaná a lakovaná.

Hickora je dřevo s velmi dlouhými vlákny, což vede k velké stabilitě násad. Mimo jiné se násada nikdy nezlomí kompletně, ale oba kusy zůstanou vzájemně spojeny. Předchází se tak zraněním vymrštěnou hlavou kladiva.

Tato násada smí být namontována pouze do těla z temperované litiny 3011.160!

Podle chytrého principu SIMPLEX je také násada vyměnitelná. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

  • Kvalitní násada z hickory pro SIMPLEX-štípací kladivo.
  • Ergonomicky tvarovaná pro použití štípacího kladiva z obou stran.
  • Lakovaná.
  • S dlouhými vlákny, velmi stabilní.
  • Bezpečná (nerozlomí se na dva kusy).
  • Díl lze vyměnit, což vede k velkým úsporám nákladů a šetření přírodních zdrojů.
  • Smí se montovat pouze do těla z temperované litiny 3011.160!

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
830 mm
gewicht [g]:
750 g
Objednací číslo:
3244.160
SIMPLEX-násada z hickory
  • Ø: 60 mm
  • lges : 830 mm
  • Délka x šířka x výška: 830 mm x 35 mm x 54 mm
  • Hmotnost: 750 g
  • GTIN: 4030618303121
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiál

Násada

  • Hickora

Montáž

Násady z hickory 3244.160 se smí montovat pouze do těl z temperované litiny 3011.160!

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3244. Násada z hickory – pro SIMPLEX-štípací kladivo
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.