3508.S10 - Vložka pro perlíky do lesa

Ø [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
345 g
Objednací číslo:
3508.S10
Vložka pro perlíky do lesa
  • Ø: 100 mm
  • Délka x šířka x výška: 100 mm x 100 mm x 42 mm
  • Hmotnost: 345 g
  • GTIN: 4030618303930

Materiál

Vložka

  • Nylon, bílá
  • tvrdé
  • Velmi odolná proti opotřebení
  • bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
  • tlumí hluk
  • velmi vysoká síla úderu
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3508.S10
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
Kategorie:
Informační materiál
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.