Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků
Další detaily
Ø: 80 mm
Délka x šířka x výška: 81 mm x 81 mm x 45 mm
Hmotnost: 195 g
GTIN: 4030618303923
show article view
Další detaily
Ø: 100 mm
Délka x šířka x výška: 100 mm x 100 mm x 42 mm
Hmotnost: 345 g
GTIN: 4030618303930
show article view
Materiál
Vložka
Nylon, bílá
tvrdé
Velmi odolná proti opotřebení
bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
tlumí hluk
velmi vysoká síla úderu
Datový list EH 3508. Vložky pro perlíky do lesa
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.