EH 3203.
SIMPLEX-vložka TPE-střední je termoplastický elastomer a s tvrdostí cca 90 Shore A je středně tvrdou vložkou (tvrdostí srovnatelná s vložkou z gumového kompozitu série 3202). Tato šedá vložka na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechává žádný nežádoucí černý oděr. K dostání je od průměru 30 mm do 80 mm.
Vlastnosti výrobku:
Pro choulostivé materiály, zahradní a terénní úpravy, pokládka přírodního kamene, sádrokartonové konstrukce, montáž nábytku, pokládka dlaždic, dláždění, zednické práce a pokládka schodů, montáž oken a dveří, truhlářské práce
Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků
Další detaily
Vložka
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.