SIMPLEX-vložka TPE-jemná (série 3201) je termoplastický elastomer a s tvrdostí cca 65 Shore A je nejměkčí vložkou série SIMPLEX. Tato modrá vložka je silně tlumící a tím ideálně vhodná pro citlivé práce. Na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechává žádný nežádoucí černý oděr. Tato vložka je k dostání od průměru 30 mm do 80 mm.
Vlastnosti výrobku:
Pro velmi citlivé materiály, zahradní a terénní úpravy, pokládka dlaždic, pokládka přírodního kamene, montáž nábytku, sádrokartonové konstrukce, montáž oken a dveří, truhlářské práce
Tento výrobek 3201.060 - SIMPLEX-vložka TPE-jemná, modrá / (Ø: 60 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-vložka TPE-jemná, modrá (EH 3201.)
Vložka
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.