3207.040 - SIMPLEX-vložka
Superplastik, bílá

SIMPLEX-vložka superplastik (série 3207) je s tvrdostí cca 65 Shore D středně tvrdou vložkou. Tato bílá plastová vložka je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení. Tento prodejní hit je k dostání od průměru 30 mm do 140 mm (pro lesnické nářadí se používá průměr 50 mm u SIMPLEX-štípací sekery a průměr 60 mm u SIMPLEX-štípacího kladiva).

Vlastnosti výrobku:

  • SIMPLEX-vložka superplastik
  • Bílá
  • Středně tvrdá
  • Velmi odolná
  • K dostání od průměru 30 mm do 140 mm (použitelná pro SIMPLEX-štípací sekeru o průměru 50 mm a SIMPLEX-štípací kladivo o průměru 60 mm)
  • Prodejní hit Halder

Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, dláždění, usazování obrubníků, stavba plotu, zatloukání ocelových klínů, stavba lešení, stavba stanů, tvarování plechu, stavba montovaných domů, truhlářské práce, tesařské práce, montáž obrobků s ostrými hranami

Tento výrobek 3207.040 - SIMPLEX-vložka Superplastik, bílá / (Ø: 40 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-vložka Superplastik, bílá (EH 3207.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
50 g
Objednací číslo:
3207.040
SIMPLEX-vložka
  • Ø: 40 mm
  • Délka x šířka x výška: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • Hmotnost: 50 g
  • GTIN: 4030618301103
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiál

Vložka

  • Superplastik, bílá
  • Středně tvrdá
  • Velmi odolná
  • Odolná proti opotřebení
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3207.040
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX inserts
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX soft-face mallets
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.