3206.060 - SIMPLEX-vložka
Plast, červená

SIMPLEX-vložka z plastu (série 3206) je s tvrdostí cca 70 Shore D tvrdou vložkou. Tato červená vložka je z acetátu celulózy. Je odolná proti olejům a tukům a k dostání od průměru 30 mm do 60 mm.

Vlastnosti výrobku:

  • SIMPLEX-vložka z plastu
  • Červená
  • Tvrdá
  • Odolná proti olejům a tukům
  • K dostání od průměru 30 mm do 60 mm

Oblasti použití

Všestranné použití, montážní a opravárenské práce, údržbářské práce, tvarování plechu, stavba montovaných domů, tesařské práce, stavba lešení, stavba stanů

Tento výrobek 3206.060 - SIMPLEX-vložka Plast, červená / (Ø: 60 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-vložka Plast, červená (EH 3206.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
190 g
Objednací číslo:
3206.060
SIMPLEX-vložka
  • Ø: 60 mm
  • Délka x šířka x výška: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Hmotnost: 190 g
  • GTIN: 4030618301080
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiál

Vložka

  • Plast, červená
  • tvrdé
  • Odolná proti olejům a tukům
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3206.060
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX inserts
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX soft-face mallets
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.