SIMPLEX-vložka z plastu (série 3206) je s tvrdostí cca 70 Shore D tvrdou vložkou. Tato červená vložka je z acetátu celulózy. Je odolná proti olejům a tukům a k dostání od průměru 30 mm do 60 mm.
Vlastnosti výrobku:
Všestranné použití, montážní a opravárenské práce, údržbářské práce, tvarování plechu, stavba montovaných domů, tesařské práce, stavba lešení, stavba stanů
Tento výrobek 3206.040 - SIMPLEX-vložka Plast, červená / (Ø: 40 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-vložka Plast, červená (EH 3206.)
Vložka
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.