SIMPLEX-vložka
Nylon, bílá

EH 3208.

SIMPLEX-vložka z nylonu (série 3208) je s tvrdostí cca 73 Shore D velmi tvrdou vložkou. Tato bílá polyamidová vložka nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručuje maximální pevnost s nejdelší životností. Je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají. Navíc je odolná proti olejům a tukům.

Tato vložka je k dostání od průměru 30 mm do 80 mm

Vlastnosti výrobku:

  • SIMPLEX-vložka z nylonu (polyamid)
  • Bílá
  • Tvrdá
  • Velmi odolná proti opotřebení
  • Bez vyštípnutí i při teplotách pod bodem mrazu
  • Odolná proti olejům a tukům
  • K dostání od průměru 30 mm do 80 mm

Oblasti použití

Seřizování obrobků, montáž obrobků s ostrými hranami, bytová výstavba, konstrukce forem, stavba zařízení, stavba hal, ocelové konstrukce, stavba výstavních stánků, tvarování plechu, opravárenské a údržbářské práce

Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků

Ø [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
26 g
Objednací číslo:
3208.030
SIMPLEX-vložka
  • Ø: 30 mm
  • Délka x šířka x výška: 37 mm x 32 mm x 33 mm
  • Hmotnost: 26 g
  • GTIN: 4030618301172
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
65 g
Objednací číslo:
3208.040
SIMPLEX-vložka
  • Ø: 40 mm
  • Délka x šířka x výška: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • Hmotnost: 65 g
  • GTIN: 4030618301189
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
120 g
Objednací číslo:
3208.050
SIMPLEX-vložka
  • Ø: 50 mm
  • Délka x šířka x výška: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Hmotnost: 120 g
  • GTIN: 4030618301196
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
195 g
Objednací číslo:
3208.060
SIMPLEX-vložka
  • Ø: 60 mm
  • Délka x šířka x výška: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Hmotnost: 195 g
  • GTIN: 4030618301202
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
405 g
Objednací číslo:
3208.080
SIMPLEX-vložka
  • Ø: 80 mm
  • Délka x šířka x výška: 71 mm x 91 mm x 89 mm
  • Hmotnost: 405 g
  • GTIN: 4030618301219
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiál

Vložka

  • Nylon, bílá
  • tvrdé
  • Velmi odolná proti opotřebení
  • bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
  • Odolná proti olejům a tukům
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3208. SIMPLEX-vložka – Nylon, bílá
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX inserts
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0011462__58459.pdf
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.