3202.060 - SIMPLEX-vložka
Gumový kompozit, černá

SIMPLEX-vložka z gumového kompozitu (série 3202) je s tvrdostí cca 95 Shore A středně tvrdá vložka. Tato černá vložka má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo. Tento prodejní hit je k dostání od průměru 30 mm do 100 mm a v průměrech 60 mm a 80 mm s gumovou vložkou s "nohou" (3202.2).

Vlastnosti výrobku:

  • SIMPLEX-vložka z gumového kompozitu
  • Černá
  • Středně tvrdá
  • Tlumící
  • Pachově neutrální
  • S velmi nízkým opotřebením
  • K dostání od průměru 30 mm do 100 mm a v průměru 60 mm a 80 mm s "nohou"
  • Prodejní hit Halder

Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, dláždění, usazování obrubníků, zednické práce a pokládka schodů, stavba plotu, stavba lešení, stavba stanů, stavba montovaných domů, tesařské práce, opravárenské / údržbářské práce

Tento výrobek 3202.060 - SIMPLEX-vložka Gumový kompozit, černá / (Ø: 60 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-vložka Gumový kompozit, černá (EH 3202.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
205 g
Objednací číslo:
3202.060
SIMPLEX-vložka
  • Ø: 60 mm
  • Délka x šířka x výška: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Hmotnost: 205 g
  • GTIN: 4030618300991
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiál

Vložka

  • Gumový kompozit, černá
  • Středně tvrdá
  • tlumící
  • Pachově neutrální
  • Nízké opotřebení
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3202.060
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX inserts
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX soft-face mallets
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.