3202.280 - SIMPLEX-vložka
Gumový kompozit, černá, s "nohou"

Černá SIMPLEX-vložka z gumového kompozitu (série 3202) je s tvrdostí cca 95 Shore A středně tvrdá vložka. Má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo. Tento prodejní hit firmy Halder byl nyní dále vylepšen: Gumová vložka s "nohou" (3202.2) se svým důmyslným tvarem zajišťuje bezpečné stání kladiva na hlavě, tím se snižuje potřeba se stále ohýbat, což práci činí podstatně ergonomičtější a šetrnější k zádům. Lze ji objednat a kombinovat se všemi SIMPLEX-kladivy s měkkou vložkou o průměru 60 mm a 80 mm.

Vlastnosti výrobku:

  • Další nejprodávanější hit firmy Halder: Gumová vložka s "nohou" (3202.2) zajišťuje práci šetrnější k zádům a snižuje potřebu se ohýbat.
  • SIMPLEX-vložka z gumového kompozitu
  • Černá
  • Středně tvrdá
  • Tlumící
  • Pachově neutrální
  • S velmi nízkým opotřebením
  • K dostání v průměru 60 mm a 80 mm

Oblasti použití

Vysoká síla úderu, vyrovnávací práce, konstrukce forem, stavba zařízení, montážní, opravárenské a údržbářské práce

Tento výrobek 3202.280 - SIMPLEX-vložka Gumový kompozit, černá, s "nohou" / (Ø: 80 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-vložka Gumový kompozit, černá, s "nohou" (EH 3202.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
480 g
Objednací číslo:
3202.280
SIMPLEX-vložka
  • Ø: 80 mm
  • Délka x šířka x výška: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • Hmotnost: 480 g
  • GTIN: 4030618312079
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiál

Vložka

  • Gumový kompozit, černá, s "nohou"
  • Středně tvrdá
  • tlumící
  • Pachově neutrální
  • Nízké opotřebení
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3202.280
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX inserts
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX soft-face mallets
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.