SIMPLEX-vložka 50:40
TPE-jemná, modrá

EH 3201.

SIMPLEX-vložka TPE-jemná (série 3201) je termoplastický elastomer a s tvrdostí cca 65 Shore A je nejměkčí vložkou série SIMPLEX. Tato modrá vložka je silně tlumící a tím ideálně vhodná pro citlivé práce. Na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechává žádný nežádoucí černý oděr. Tato speciální verze má průměr hlavy 50 mm, montuje se ale do těla s průměrem 40 mm. Přečnívající úderné plochy umožňují maximální ochranu pro citlivou práci na obrobcích s choulostivými povrchy, aniž by bylo riziko jejich poškrábání tělem.

Vlastnosti výrobku:

  • SIMPLEX-vložka TPE-jemná
  • Modrá
  • Měkká
  • Bez oděru
  • Silně tlumící
  • Ideálně vhodná pro citlivé práce
  • Průměr hlavy 50 mm pro montáž do těla 40 mm.
  • Přečnívající úderné plochy brání poškrábání těla.

Oblasti použití

Polohování lehkých / choulostivých obrobků, výroba modelů, montáž nábytku, dýhování

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

Ø [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
80 g
Objednací číslo:
3201.051
SIMPLEX-vložka
  • Ø: 50 mm
  • Délka x šířka x výška: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Hmotnost: 80 g
  • GTIN: 4030618304043
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiál

Vložka

  • TPE-jemná, modrá
  • Bez oděru
  • Měkká
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3201. SIMPLEX-vložka 50:40 – TPE-jemná, modrá
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX inserts
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX soft-face mallets
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.