3122.030 - SIMPLEX-tělo z hliníku

SIMPLEX-tělo z hliníku (série 3122) umožňuje díky své nízké hmotnosti velmi přesnou práci na citlivých obrobcích a materiálech náchylných k prasknutí. Uživatel sám určuje sílu úderu. Kromě toho lze toto lehké kladivo s měkkou vložkou velmi dobře nosit na poutku na opasku. Toto robustní, vibrace tlumící tělo má také díky odolné práškové barvě velmi dlouhou životnost a vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Má integrované ochranné pouzdro násady, které chrání násadu při špatných úderech, a je k dostání pro SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou od průměru 30 mm do 60 mm. Do hliníkového těla nesmí být montovány vložky z mědi, ani z měkkého kovu!

Díky nízké hmotnosti těla lze snadno dávkovat údernou sílu. Kladivo opatřené tímto tělem se doporučuje k přesné práci na citlivých obrobcích

Vlastnosti výrobku:

  • SIMPLEX-tělo z hliníku
  • Nízká hmotnost pro přesnou práci na citlivých obrobcích / materiálech náchylných k prasknutí
  • Uživatel určuje sílu úderu
  • Toto lehké kladivo s měkkou vložkou lze nosit na poutku na opasku
  • S integrovaným ochranným pouzdrem násady
  • Vysoká odolnost proti prasknutí
  • Žádné vyštípávání
  • Tlumící vibrace
  • S práškovou barvou odolnou proti prasknutí
  • Velmi dlouhá životnost
  • K dostání pro SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou od 30 mm do 60 mm
  • Do hliníkového těla nesmí být montovány vložky z mědi, ani z měkkého kovu!

Tento výrobek 3122.030 - SIMPLEX-tělo z hliníku / (Ø: 30 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-tělo z hliníku (EH 3122.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
90 g
Objednací číslo:
3122.030
SIMPLEX-tělo z hliníku
  • Ø: 30 mm
  • Délka x šířka x výška: 52 mm x 32 mm x 61 mm
  • Hmotnost: 90 g
  • GTIN: 4030618301363
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

Materiál

Plášť

  • Hliník Al

Poznámky

Komplet se šroubem a maticí.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3122.030
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX housings
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX soft-face mallets
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.