3136.030 - SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou
TPE-střední / plast; s hliníkovým tělem a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

Série SIMPLEX 3136 disponuje kombinací vložek TPE-střední / plast.

Šedá vložka TPE-střední (série 3203) umožňuje srovnatelnou sílu úderu jako černá gumová vložka. Nezůstává ale nežádoucí černý oděr.

Červená plastová vložka (série 3206) je tvrdá a navíc odolná proti olejům a tukům.

Extra lehké hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdrem násady umožňuje uživateli dobrou kontrolu a stanovení síly úderu. Lze tak zpracovávat materiály citlivé na prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 60 mm.

Vlastnosti výrobku:

  • SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek TPE-střední (šedá, středně tvrdá, bez oděru) / plast (červená, tvrdá, odolná proti olejům a tukům).
  • Extra lehké hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdrem násady umožňuje uživateli dobrou kontrolu a vlastní stanovení síly úderu (ideální pro materiály citlivé na prasknutí).
  • Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
  • Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
  • K dostání od průměru 30 mm do 60 mm.

Oblasti použití

Všestranné použití, montážní a opravárenské práce, údržbářské práce, tvarování plechu, stavba montovaných domů, tesařské práce, stavba lešení, stavba stanů

Tento výrobek 3136.030 - SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou TPE-střední / plast; s hliníkovým tělem a vysoce kvalitní dřevěnou násadou / (Ø: 30 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou TPE-střední / plast; s hliníkovým tělem a vysoce kvalitní dřevěnou násadou (EH 3136.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
202 g
Objednací číslo:
3136.030
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Délka x šířka x výška: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Hmotnost: 202 g
  • GTIN: 4030618305392
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiál

Násada

  • Dřevo

Úderná vložka 1

  • TPE-střední, šedá
  • Středně tvrdá
  • Bez oděru

Úderná vložka 2

  • Plast, červená
  • tvrdé
  • Odolná proti olejům a tukům
  • Univerzální

Plášť

  • Hliník Al
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3136.030
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX soft-face mallets
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.