SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou
TPE-jemná; s hliníkovým tělem a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

EH 3101.

Série SIMPLEX 3101 je oboustranně osazená modrou vložkou TPE-jemná (série 3201).

Toto je nejměkčí vložka série SIMPLEX, silně tlumící a tím vhodná pro citlivé práce. Na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechává žádný nežádoucí černý oděr.

Extra lehké hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdrem násady umožňuje uživateli dobrou kontrolu a stanovení síly úderu. Lze tak zpracovávat materiály citlivé na prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 60 mm.

Vlastnosti výrobku:

  • SIMPLEX-kladivo oboustrannými vložkami TPE-jemná (modrá, měkká, bez oděru, silně tlumící).
  • Extra lehké hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdrem násady umožňuje uživateli dobrou kontrolu a vlastní stanovení síly úderu (ideální pro materiály citlivé na prasknutí).
  • Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
  • Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
  • K dostání od průměru 30 mm do 60 mm.

Oblasti použití

Pro velmi citlivé materiály, zahradní a terénní úpravy, pokládka dlaždic, pokládka přírodního kamene, montáž nábytku, sádrokartonové konstrukce, montáž oken a dveří, truhlářské práce

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
200 g
Objednací číslo:
3101.030
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Délka x šířka x výška: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Hmotnost: 200 g
  • GTIN: 4030618300328
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
360 g
Objednací číslo:
3101.040
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Délka x šířka x výška: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Hmotnost: 360 g
  • GTIN: 4030618300335
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
655 g
Objednací číslo:
3101.050
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Délka x šířka x výška: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • Hmotnost: 655 g
  • GTIN: 4030618300342
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
825 g
Objednací číslo:
3101.060
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Délka x šířka x výška: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • Hmotnost: 825 g
  • GTIN: 4030618300359
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiál

Násada

  • Dřevo

Vložky

  • TPE-jemná, modrá
  • Bez oděru
  • Měkká

Plášť

  • Hliník Al
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3101. SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou – TPE-jemná; s hliníkovým tělem a vysoce kvalitní dřevěnou násadou
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0011462__58459.pdf
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.