Série SIMPLEX 3116 disponuje kombinací vložek TPE-jemná / plast.
Modrá vložka TPE-jemná (série 3201) je nejměkčí vložka série SIMPLEX, silně tlumící a tím vhodná pro citlivé práce. Na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechává žádný nežádoucí černý oděr.
Červená plastová vložka (série 3206) je tvrdá a navíc odolná proti olejům a tukům.
Extra lehké hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdrem násady umožňuje uživateli dobrou kontrolu a stanovení síly úderu. Lze tak zpracovávat materiály citlivé na prasknutí.
Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.
Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.
Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 60 mm.
Vlastnosti výrobku:
Všestranné použití, montážní a opravárenské práce, údržbářské práce, tvarování plechu, stavba montovaných domů, tesařské práce, stavba lešení, stavba stanů
Tento výrobek 3116.040 - SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou TPE-jemná / plast; s hliníkovým tělem a vysoce kvalitní dřevěnou násadou / (Ø: 40 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou TPE-jemná / plast; s hliníkovým tělem a vysoce kvalitní dřevěnou násadou (EH 3116.)
Násada
Úderná vložka 1
Úderná vložka 2
Plášť
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.