Série SIMPLEX 3739 disponuje kombinací vložek TPE-střední / měkký kov.
Šedá vložka TPE-střední (série 3203) umožňuje srovnatelnou sílu úderu jako černá gumová vložka. Nezůstává ale nežádoucí černý oděr.
Stříbrná hliníková vložka z měkkého kovu (série 3209) je tvrdá, žáruvzdorná a nahrazuje klasické olověné kladivo.
Černé, zesílené tělo z temperované litiny zajišťuje díky silnějším stěnám a výztuhám vysokou stabilitu. Zvýšení hmotnosti zajišťuje větší sílu úderu.
Velmi stabilní násada ze skelného laminátu vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Je ergonomicky tvarovaná a má protiskluzové držadlo. Má hladký povrch a je anorganická (necitlivá na vlhkost).
Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.
Toto provedení je k dispozici v průměrech 30 mm až 80 mm.
Vlastnosti výrobku:
Montáž a opravy motorových a nákladních vozidel, konstrukce forem, stavba zařízení, montáž domů
Tento výrobek 3739.030 - SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou TPE-střední / měkký kov; se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu / (Ø: 30 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou TPE-střední / měkký kov; se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu (EH 3739.)
Násada
Úderná vložka 1
Úderná vložka 2
Plášť
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.