3708.040 - SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou
Nylon; se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu

Série SIMPLEX 3708 je oboustranně osazená nylonovými vložkami.

Tato bílá vložka (série 3208) nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručuje maximální pevnost s nejdelší životností. Je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají. Navíc je odolná proti olejům a tukům.

Černé, zesílené tělo z temperované litiny zajišťuje díky silnějším stěnám a výztuhám vysokou stabilitu. Zvýšení hmotnosti zajišťuje větší sílu úderu.

Velmi stabilní násada ze skelného laminátu vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Je ergonomicky tvarovaná a má protiskluzové držadlo. Má hladký povrch a je anorganická (necitlivá na vlhkost).

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 80 mm a rovněž jako perlík (3708.081).

Vlastnosti výrobku:

  • SIMPLEX-kladivo s nylonovými vložkami na obou stranách (bílé, tvrdé, odolné proti opotřebení, žádné vyštípnutí i při teplotách pod bodem mrazu, odolné proti olejům a tukům).
  • Zesílené tělo z temperované litiny s vysokou stabilitou zvyšuje díky větší hmotnosti sílu úderu.
  • Velmi stabilní násada ze skelného laminátu s dlouhou životností a protiskluzovým držadlem, anorganická (necitlivá na vlhkost).
  • Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
  • K dostání od průměru 30 mm do 80 mm a rovněž jako perlík.

Oblasti použití

Seřizování obrobků, montáž obrobků s ostrými hranami, bytová výstavba, konstrukce forem, stavba zařízení, stavba hal, ocelové konstrukce, stavba výstavních stánků, tvarování plechu, opravárenské a údržbářské práce

Tento výrobek 3708.040 - SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou Nylon; se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu / (Ø: 40 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou Nylon; se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu (EH 3708.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
880 g
Objednací číslo:
3708.040
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Délka x šířka x výška: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Hmotnost: 880 g
  • GTIN: 4030618303558
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiál

Násada

  • Skelný laminát s gumovým držadlem

Vložky

  • Nylon, bílá
  • tvrdé
  • Velmi odolná proti opotřebení
  • bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
  • Odolná proti olejům a tukům

Plášť

  • Temperovaná litina zesílená, černá
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3708.040
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX soft-face mallets
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.