Série SIMPLEX 3003 je oboustranně osazená vložkou TPE-střední.
Tato středně tvrdá, šedá vložka (série 3203) umožňuje srovnatelnou sílu úderu jako černá vložka z gumového kompozitu (série 3202). Nezůstává ale nežádoucí černý oděr.
Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.
Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.
Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.
Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 80 mm. Provedení o průměru 80 mm je dále k dostání s extra krátkou násadou (3003.082).
Vlastnosti výrobku:
Pro choulostivé materiály, zahradní a terénní úpravy, pokládka přírodního kamene, sádrokartonové konstrukce, montáž nábytku, pokládka dlaždic, dláždění, zednické práce a pokládka schodů, montáž oken a dveří, truhlářské práce
Tento výrobek 3003.080 - SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou TPE-střední; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou / (Ø: 80 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou TPE-střední; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou (EH 3003.)
Násada
Vložky
Plášť
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.