SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou
TPE-jemná / TPE-střední; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

EH 3013.

Série SIMPLEX 3013 je dostupná s kombinací vložek TPE-jemná / TPE-střední. Obě vložky jsou z termoplastického elastomeru a na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechávají žádný nežádoucí černý oděr.

Modrá vložka TPE-jemná (série 3201) je nejměkčí vložka série SIMPLEX, silně tlumící a tím vhodná pro citlivé práce.

Středně tvrdá, šedá vložka TPE-střední (série 3203) umožňuje větší sílu úderu, srovnatelnou s vložkou z gumového kompozitu (série 3202).

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 80 mm. Provedení o průměru 60 mm a 80 mm je k dostání také s extra krátkou násadou (3013.062 a 3013.082).

Vlastnosti výrobku:

  • SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek TPE-jemná (modrá, měkká, bez oděru) / TPE-střední (šedá, středně tvrdá, bez oděru).
  • Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdrem násady a vynikající odolností proti prasknutí.
  • Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
  • Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
  • K dostání od průměru 30 mm do 80 mm.
  • Provedení o průměru 60 mm a 80 mm k dostání také s extra krátkou násadou (3013.062 a 3013.082).

Oblasti použití

Pokládka přírodního kamene, zednické práce a pokládka schodů, sádrokartonové konstrukce, montáž nábytku, montáž oken a dveří, truhlářské práce, umísťování rekonstrukčních stěn, polohování trámů

Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
340 g
Objednací číslo:
3013.030
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Délka x šířka x výška: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Hmotnost: 340 g
  • GTIN: 4030618300601
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
620 g
Objednací číslo:
3013.040
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Délka x šířka x výška: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Hmotnost: 620 g
  • GTIN: 4030618300618
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1060 g
Objednací číslo:
3013.050
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Délka x šířka x výška: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • Hmotnost: 1060 g
  • GTIN: 4030618300625
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
145 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1420 g
Objednací číslo:
3013.060
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 145 mm
  • lhges : 405 mm
  • Délka x šířka x výška: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • Hmotnost: 1420 g
  • GTIN: 4030618300632
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
2760 g
Objednací číslo:
3013.080
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • Délka x šířka x výška: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • Hmotnost: 2760 g
  • GTIN: 4030618312307
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiál

Násada

  • Dřevo

Úderná vložka 1

  • TPE-jemná, modrá
  • Bez oděru
  • Měkká

Úderná vložka 2

  • TPE-střední, šedá
  • Bez oděru
  • Středně tvrdá

Plášť

  • Temperovaná litina
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3013. SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou – TPE-jemná / TPE-střední; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0011462__58459.pdf
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.