Série SIMPLEX 3079 je dostupná s kombinací vložek superplastik / měkký kov.
Superplastik vložka (série 3207) je středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení.
Stříbrná hliníková vložka z měkkého kovu (série 3209) je tvrdá, žáruvzdorná a nahrazuje klasické olověné kladivo.
Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.
Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.
Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.
Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 80 mm a rovněž jako perlík (3079.081).
Vlastnosti výrobku:
Montáž a opravy motorových a nákladních vozidel, konstrukce forem, stavba zařízení, montáž domů
Tento výrobek 3079.040 - SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou Superplastik / měkký kov; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou / (Ø: 40 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou Superplastik / měkký kov; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou (EH 3079.)
Násada
Úderná vložka 1
Úderná vložka 2
Plášť
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.