3067.030 - SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou
Plast / superplastik; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

Série SIMPLEX 3067 je dostupná s kombinací vložek plast / superplastik.

Červená plastová vložka (série 3206) je tvrdá a navíc odolná proti olejům a tukům.

Superplastik vložka (série 3207) je středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu a je tak výrazně odolnější i proti opotřebení.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 60 mm.

Vlastnosti výrobku:

  • SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek z plastu (červená, tvrdá, odolná proti olejům a tukům) / superplastiku (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
  • Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdrem násady a vynikající odolností proti prasknutí.
  • Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
  • Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
  • K dostání od průměru 30 mm do 60 mm.

Oblasti použití

Všestranné použití, montážní a opravárenské práce, údržbářské práce, tvarování plechu, stavba montovaných domů, tesařské práce, stavba lešení, stavba stanů

Tento výrobek 3067.030 - SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou Plast / superplastik; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou / (Ø: 30 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou Plast / superplastik; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou (EH 3067.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
333 g
Objednací číslo:
3067.030
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Délka x šířka x výška: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Hmotnost: 333 g
  • GTIN: 4030618302469
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiál

Násada

  • Dřevo

Úderná vložka 1

  • Plast, červená
  • tvrdé
  • Odolná proti olejům a tukům
  • Univerzální

Úderná vložka 2

  • Superplastik, bílá
  • Středně tvrdá
  • Velmi odolná
  • Odolná proti opotřebení

Plášť

  • Temperovaná litina
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3067.030
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX soft-face mallets
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.