Série SIMPLEX 3068 je dostupná s kombinací vložek plast / nylon.
Červená plastová vložka (série 3206) je tvrdá a navíc odolná proti olejům a tukům.
Nylonová vložka (série 3208) nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručuje maximální pevnost s nejdelší životností. Je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu a je tak výrazně odolnější i proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípává.
Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.
Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.
Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.
Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 60 mm.
Vlastnosti výrobku:
Všestranné použití, montážní a opravárenské práce, údržbářské práce, tvarování plechu, stavba montovaných domů, tesařské práce, stavba lešení, stavba stanů
Tento výrobek 3068.030 - SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou Plast / nylon; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou / (Ø: 30 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou Plast / nylon; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou (EH 3068.)
Násada
Úderná vložka 1
Úderná vložka 2
Plášť
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.