SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou
Nylon; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

EH 3008.

Série SIMPLEX 3008 je oboustranně osazená nylonovými vložkami.

Tato bílá vložka (série 3208) nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručuje maximální pevnost s nejdelší životností. Je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají. Navíc je odolná proti olejům a tukům.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 80 mm a rovněž jako perlík (3008.081).

Vlastnosti výrobku:

  • SIMPLEX-kladivo je oboustranně osazeno nylonovými vložkami (bílé, tvrdé, odolné proti opotřebení, žádné vyštípnutí i při teplotách pod bodem mrazu, odolné proti olejům a tukům).
  • Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdrem násady a vynikající odolností proti prasknutí.
  • Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
  • Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
  • K dostání od průměru 30 mm do 80 mm a rovněž jako perlík.

Oblasti použití

Seřizování obrobků, montáž obrobků s ostrými hranami, bytová výstavba, konstrukce forem, stavba zařízení, stavba hal, ocelové konstrukce, stavba výstavních stánků, tvarování plechu, opravárenské a údržbářské práce

Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
340 g
Objednací číslo:
3008.030
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Délka x šířka x výška: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Hmotnost: 340 g
  • GTIN: 4030618300229
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
650 g
Objednací číslo:
3008.040
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Délka x šířka x výška: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Hmotnost: 650 g
  • GTIN: 4030618300236
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1130 g
Objednací číslo:
3008.050
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Délka x šířka x výška: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • Hmotnost: 1130 g
  • GTIN: 4030618300243
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1500 g
Objednací číslo:
3008.060
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Délka x šířka x výška: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • Hmotnost: 1500 g
  • GTIN: 4030618300250
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
2880 g
Objednací číslo:
3008.080
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • Délka x šířka x výška: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • Hmotnost: 2880 g
  • GTIN: 4030618300267
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiál

Násada

  • Dřevo

Vložky

  • Nylon, bílá
  • tvrdé
  • Velmi odolná proti opotřebení
  • bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
  • Odolná proti olejům a tukům

Plášť

  • Temperovaná litina
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3008. SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou – Nylon; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0011462__58459.pdf
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.