3023.280 - SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou
Gumový kompozit, s "nohou" / TPE-střední; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

Série SIMPLEX 3023 disponuje kombinací vložek TPE-střední / gumový kompozit s "nohou".

Středně tvrdá gumová vložka s "nohou" (3202.2) je dalším prodejním hitem firmy Halder. Má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo. Svým důmyslným tvarem zajišťuje bezpečné stání kladiva na hlavě, tím se snižuje potřeba se stále ohýbat, což práci činí podstatně ergonomičtější a šetrnější k zádům.

Šedá vložka TPE-střední (série 3203) umožňuje srovnatelnou sílu úderu jako černá gumová vložka. Nezůstává ale nežádoucí černý oděr.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici od průměru od 60 mm do 80 mm. Provedení o průměru 80 mm je k dostání také s extra krátkou násadou (obj. č. 3023.282).

Vlastnosti výrobku:

  • Další nejprodávanější hit firmy Halder: Gumová vložka s "nohou" (3202.2) zajišťuje práci šetrnější k zádům a snižuje potřebu se ohýbat.
  • SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek TPE-střední (šedá, středně tvrdá, bez oděru) / gumový kompozit s "nohou" (černá, středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná proti opotřebení).
  • Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdrem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
  • Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
  • Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
  • K dostání v průměru 60 mm a 80 mm.
  • Provedení o průměru 80 mm k dostání také s extra krátkou násadou (3023.282).

Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, obkládání, osazování zdiva a pokládka schodů, pokládka přírodního kamene

 

Tohle kladivo se vyznačuje speciální vložkou s "nohou", která byla zabudovaná do těla.

Tento výrobek 3023.280 - SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou Gumový kompozit, s "nohou" / TPE-střední; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou / (Ø: 80 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou Gumový kompozit, s "nohou" / TPE-střední; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou (EH 3023.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
2875 g
Objednací číslo:
3023.280
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • Délka x šířka x výška: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • Hmotnost: 2875 g
  • GTIN: 4030618312406
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiál

Násada

  • Dřevo

Úderná vložka 1

  • TPE-střední, šedá
  • Bez oděru
  • Středně tvrdá

Úderná vložka 2

  • Gumový kompozit, černá, s "nohou"
  • Středně tvrdá
  • tlumící
  • Pachově neutrální
  • Nízké opotřebení

Plášť

  • Temperovaná litina
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3023.280
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX soft-face mallets with "Stand-Up"
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX soft-face mallets
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.