3007.051 - SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou, 50:40
Superplastik; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

U tohoto SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou série 3007 jsou namontovány speciální vložky o průměru 50 mm do těla s průměrem 40 mm. Přečnívající úderné plochy umožňují maximální ochranu pro přesné zpracování obrobků s citlivými povrchy.

Tento model je oboustranně osazen vložkou superplastik (3207.051). Tato nejprodávanější vložka firmy Halder je středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější proti opotřebení a tím i déle vydrží.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

  • SIMPLEX-kladivo s oboustrannými vložkami superplastik (bílé, středně tvrdé, velmi odolné).
  • Přečnívající úderné plochy o průměru 50 mm jsou namontovány do těla s průměrem 40 mm: maximální ochrana pro práci s citlivými povrchy.
  • Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdrem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
  • Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
  • Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.

Oblasti použití

Polohování a seřizování lehkých/choulostivých obrobků, výroba prototypů, montáž nábytku, dýhování, přibíjení kování v choulostivém prostředí, čalounické/sedlářské práce, čalounění nábytku, uvolňování spon

Tento výrobek 3007.051 - SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou, 50:40 Superplastik; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou / (Ø: 50 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou, 50:40 Superplastik; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou (EH 3007.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
680 g
Objednací číslo:
3007.051
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou, 50:40
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 330 mm
  • Délka x šířka x výška: 330 mm x 110 mm x 50 mm
  • Hmotnost: 680 g
  • GTIN: 4030618305569
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiál

Násada

  • Dřevo

Vložky

  • Superplastik, bílá
  • Středně tvrdá
  • Velmi odolná
  • Odolná proti opotřebení

Plášť

  • Temperovaná litina
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3007.051
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX soft-face mallets
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
Kategorie:
Informační materiál
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.