SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou
Gumový kompozit, s "nohou" / Superplastik; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní, extra krátkou, dřevěnou násadou

EH 3027.

Toto kladivo SIMPLEX s měkkou vložkou disponuje extra krátkou násadou. Kompaktní konstrukce brání narážení konce držadla na zem – například při dláždění.

SIMPLEX-kladivo o průměru 80 mm s kombinací vložek z gumového kompozitu / superplastiku je nepostradatelným společníkem pro mnoho aplikací. Tento prodejní hit firmy Halder byl nyní dále vylepšen:

Gumová vložka s "nohou" (3202.260) se svým důmyslným tvarem zajišťuje bezpečné stání kladiva na hlavě, tím se snižuje potřeba se stále ohýbat, což práci činí podstatně ergonomičtější a šetrnější k zádům. Osvědčená gumová směs má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo.

Superplastik vložka (série 3207) umožňuje větší sílu úderu než gumová vložka. Je to středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná, extra krátká, dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

  • Další nejprodávanější hit firmy Halder: Gumová vložka s "nohou" (3202.280) zajišťuje práci šetrnější k zádům a snižuje potřebu se ohýbat.
  • SIMPLEX-kladivo o průměru 80 mm s kombinací vložek z gumového kompozitu s "nohou" (černá, středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná proti opotřebení) / superplastiku (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
  • Extra krátká násada, žádné narážení konce držadla na zem.
  • Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
  • Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdrem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
  • Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.

Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, dláždění, usazování obrubníků, pokládka kamenů ve tvaru „L“, stavba lešení, stavba stanů, tesařské práce, stavba plotu

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
1484 g
Objednací číslo:
3027.262
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 280 mm
  • Délka x šířka x výška: 280 mm x 150 mm x 60 mm
  • Provedení rukojeti: extra krátká
  • Hmotnost: 1484 g
  • GTIN: 4030618314332
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
2720 g
Objednací číslo:
3027.282
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 325 mm
  • Délka x šířka x výška: 325 mm x 175 mm x 80 mm
  • Provedení rukojeti: extra krátká
  • Hmotnost: 2720 g
  • GTIN: 4030618312970
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiál

Násada

  • Dřevo

Úderná vložka 1

  • Gumový kompozit, černá, s "nohou"
  • Středně tvrdá
  • tlumící
  • Pachově neutrální
  • Nízké opotřebení

Úderná vložka 2

  • Superplastik, bílá
  • Středně tvrdá
  • Velmi odolná
  • Odolná proti opotřebení

Plášť

  • Temperovaná litina
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3027. SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou – Gumový kompozit, s "nohou" / Superplastik; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní, extra krátkou, dřevěnou násadou
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0011462__58459.pdf
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.