3908.050 - BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou
Nylon / nylon s tělem ze zinkového tlakového odlitku a dřevěnou násadou

BASEPLEX je cenově přístupná produktová řada, která bezpochyby odpovídá vysokým nárokům na kvalitu firmy Halder.

BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou série 3908 je oboustranně osazeno vložkami z nylonu. Tato bílá vložka je ještě o něco tvrdší než vložka z acetátu celulózy a kromě toho odolná proti opotřebení.

Základní tělo z kvalitního zinkového tlakového odlitku obsahuje ochranu násady proti úderu a technicky náročný držák pro vložky.

Dřevěná násada má ergonomický tvar a je lakovaná. Vložky i násada jsou vyměnitelné.

Toto provedení je k dostání od průměru 25 mm do 50 mm.

Vlastnosti výrobku:

  • BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou je oboustranně osazeno nylonovými vložkami (bílé, odolné proti opotřebení).
  • Cenově přístupná produktová řada s osvědčenou kvalitou Halder.
  • Základní tělo z kvalitního zinkového tlakového odlitku s ochranou násady proti úderu a technicky náročným držákem pro vložky.
  • Ergonomicky tvarovaná, lakovaná dřevěná násada.
  • Vložky a násada jsou vyměnitelné.
  • K dostání od průměru 25 mm do 50 mm.

Oblasti použití

Univerzální použití, vhodné pro silné údery

Tento výrobek 3908.050 - BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou Nylon / nylon s tělem ze zinkového tlakového odlitku a dřevěnou násadou / (Ø: 50 mm) je variantou skupiny výrobků BASEPLEX-kladiva s měkkou vložkou Nylon / nylon s tělem ze zinkového tlakového odlitku a dřevěnou násadou (EH 3908.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
340 mm
gewicht [g]:
940 g
Objednací číslo:
3908.050
BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 340 mm
  • Délka x šířka x výška: 340 mm x 117 mm x 50 mm
  • Hmotnost: 940 g
  • GTIN: 4030618304135
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiál

Násada

  • Dřevo

Vložky

  • Nylon, bílá
  • tvrdé
  • Velmi odolná proti opotřebení
  • bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
  • Odolná proti olejům a tukům

Plášť

  • Zinkový tlakový odlitek
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3908.050
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
BASEPLEX soft-face mallet
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX soft-face mallets
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.