EH 3968.
BASEPLEX je cenově přístupná produktová řada, která bezpochyby odpovídá vysokým nárokům na kvalitu firmy Halder. BASEPLEX řada 3968 obsahuje kombinaci vložek z acetátu celulózy / nylonu.
Červená vložka z acetátu celulózy je tvrdá a odolná proti olejům a tukům.
Bílá nylonová vložka je ještě o něco tvrdší než červená a kromě toho odolná proti opotřebení.
Základní tělo z kvalitního zinkového tlakového odlitku obsahuje ochranu násady proti úderu a technicky náročný držák pro vložky.
Dřevěná násada má ergonomický tvar a je lakovaná.
Vložky i násada jsou vyměnitelné.
Toto provedení je k dostání od průměru 25 mm do 50 mm.
Vlastnosti výrobku:
Pro lehké až středně těžké použití, instalační práce
Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků
Další detaily
Násada
Úderná vložka 1
Úderná vložka 2
Plášť
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.