23330.9524 - Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
Protikus

Označení
Jmenovitý rozměr
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
Jmenovitý rozměr:
Velikost: 4
Objednací číslo:
23330.9524
Dokumenty
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
  • Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač), Nerez
  • Velikost: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Hmotnost: 42 g
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
Stáhnout přímo