Příslušenství pro: 23330. Hákové rychloupínače s vodorovnou nohou

Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků

Označení
Jmenovitý rozměr

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
Jmenovitý rozměr:
Velikost: 3
Objednací číslo:
23330.9023
CAD
Dokumenty
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
  • Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač), Ocel
  • Velikost: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
Označení:
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
Jmenovitý rozměr:
Velikost: 4
Objednací číslo:
23330.9024
CAD
Dokumenty
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
  • Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač), Ocel
  • Velikost: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Hmotnost: 42 g
show article view
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
Označení:
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
Jmenovitý rozměr:
Velikost: 5
Objednací číslo:
23330.9025
CAD
Dokumenty
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
  • Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač), Ocel
  • Velikost: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Hmotnost: 108 g
show article view
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
Označení:
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
Jmenovitý rozměr:
Velikost: 3
Objednací číslo:
23330.9523
CAD
Dokumenty
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
  • Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač), Nerez
  • Velikost: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
Označení:
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
Jmenovitý rozměr:
Velikost: 4
Objednací číslo:
23330.9524
CAD
Dokumenty
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
  • Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač), Nerez
  • Velikost: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Hmotnost: 42 g
show article view
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
Označení:
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
Jmenovitý rozměr:
Velikost: 5
Objednací číslo:
23330.9525
CAD
Dokumenty
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
  • Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač), Nerez
  • Velikost: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Hmotnost: 108 g
show article view
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)