22120.0514 - Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou

Označení
Jmenovitý rozměr
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Jmenovitý rozměr:
d2: M8 x 1 mm
Objednací číslo:
22120.0514
Dokumenty
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Hmotnost: 2,7 g
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení