Příslušenství pro: 22110. Zajišťovací kolíky kompaktní se šestihranem

Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků

Označení
Jmenovitý rozměr

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Jmenovitý rozměr:
d2: M8 x 1 mm
Objednací číslo:
22120.0114
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Hmotnost: 2,7 g
show article view
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Označení:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Jmenovitý rozměr:
d2: M10 x 1 mm
Objednací číslo:
22120.0115
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Hmotnost: 5,2 g
show article view
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Označení:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Jmenovitý rozměr:
d2: M12 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0116
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Hmotnost: 7,5 g
show article view
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Označení:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Jmenovitý rozměr:
d2: M16 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0118
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Označení:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Jmenovitý rozměr:
d2: M20 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0120
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Hmotnost: 32 g
show article view
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Označení:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Jmenovitý rozměr:
d2: M8 x 1 mm
Objednací číslo:
22120.0514
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Hmotnost: 2,7 g
show article view
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Označení:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Jmenovitý rozměr:
d2: M10 x 1 mm
Objednací číslo:
22120.0515
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Hmotnost: 5,2 g
show article view
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Označení:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Jmenovitý rozměr:
d2: M12 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0516
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Hmotnost: 7,5 g
show article view
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Označení:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Jmenovitý rozměr:
d2: M16 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0518
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Označení:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Jmenovitý rozměr:
d2: M20 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0520
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Hmotnost: 32 g
show article view
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Označení:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Jmenovitý rozměr:
d2: M24 x 2 mm
Objednací číslo:
22120.0122
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Hmotnost: 58 g
show article view
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Označení:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Jmenovitý rozměr:
d2: M24 x 2 mm
Objednací číslo:
22120.0522
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Hmotnost: 58 g
show article view
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)