22060.0912 - Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
pro odpružené elementy

Označení
Jmenovitý rozměr
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Jmenovitý rozměr:
d1: M12 mm
Objednací číslo:
22060.0912
Dokumenty
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Hmotnost: 72 g
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)