Příslušenství pro: 22060. Odpružené elementy s vnitřním šestihranem

Vaše vyhledávání dosáhlo 10 výsledků

Označení
Jmenovitý rozměr

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Jmenovitý rozměr:
d1: M3 mm
Objednací číslo:
22060.0903
Dokumenty
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • d1: M3
  • b: 50 mm
  • d: 2,35 mm
  • l: 55 mm
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Označení:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Jmenovitý rozměr:
d1: M4 mm
Objednací číslo:
22060.0904
Dokumenty
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 3 mm
  • l: 55 mm
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Označení:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Jmenovitý rozměr:
d1: M5 mm
Objednací číslo:
22060.0905
Dokumenty
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 4 mm
  • l: 60 mm
  • Hmotnost: 21 g
show article view
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Označení:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Jmenovitý rozměr:
d1: M6 mm
Objednací číslo:
22060.0906
Dokumenty
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • d1: M6
  • b: 60 mm
  • d: 4,7 mm
  • l: 60 mm
  • Hmotnost: 30 g
show article view
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Označení:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Jmenovitý rozměr:
d1: M8 mm
Objednací číslo:
22060.0908
Dokumenty
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Hmotnost: 39 g
show article view
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Označení:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Jmenovitý rozměr:
d1: M10 mm
Objednací číslo:
22060.0910
Dokumenty
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Hmotnost: 66 g
show article view
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Označení:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Jmenovitý rozměr:
d1: M12 mm
Objednací číslo:
22060.0912
Dokumenty
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Hmotnost: 72 g
show article view
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Označení:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Jmenovitý rozměr:
d1: M16 mm
Objednací číslo:
22060.0916
Dokumenty
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Hmotnost: 144 g
show article view
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Označení:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Jmenovitý rozměr:
d1: M20 mm
Objednací číslo:
22060.0920
Dokumenty
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • d1: M20
  • b: 100 mm
  • d: 17 mm
  • l: 115 mm
  • Hmotnost: 162 g
show article view
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Označení:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Jmenovitý rozměr:
d1: M24 mm
Objednací číslo:
22070.0838
Dokumenty
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Hmotnost: 258 g
show article view
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)