Upínací úhelníky polotovar

EH 1906.

Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků

b1 x l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
s +1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
s +1 [mm]:
81 mm
Objednací číslo:
1906.210
CAD
Dokumenty
Upínací úhelníky
  • Šedá litina GG
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h1: 400 mm
  • h: 475 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b2 ±0,2: 150 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • s +1: 81 mm
  • y: 12 mm
  • Pro šrouby: M12
  • Počet upevňovacích otvorů n: 4
  • Hmotnost: 150 kg
show article view
Upínací úhelníky
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
l2 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
s +1 [mm]:
81 mm
Objednací číslo:
1906.310
CAD
Dokumenty
Upínací úhelníky
  • Šedá litina GG
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h1: 400 mm
  • l2: 500 mm
  • h: 475 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b2 ±0,2: 150 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • s +1: 81 mm
  • y: 12 mm
  • Pro šrouby: M12
  • Počet upevňovacích otvorů n: 4
  • Hmotnost: 173 kg
show article view
Upínací úhelníky
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
500 mm
h [mm]:
595 mm
s +1 [mm]:
101 mm
Objednací číslo:
1906.410
CAD
Dokumenty
Upínací úhelníky
  • Šedá litina GG
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h1: 500 mm
  • h: 595 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • l4 ±0,2: 200 mm
  • s +1: 101 mm
  • y: 12 mm
  • Pro šrouby: M12
  • Počet upevňovacích otvorů n: 6
  • Hmotnost: 284 kg
show article view
Upínací úhelníky
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
l2 [mm]:
630 mm
h1 [mm]:
500 mm
h [mm]:
595 mm
s +1 [mm]:
101 mm
Objednací číslo:
1906.510
CAD
Dokumenty
Upínací úhelníky
  • Šedá litina GG
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h1: 500 mm
  • l2: 630 mm
  • h: 595 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • l4 ±0,2: 200 mm
  • s +1: 101 mm
  • y: 12 mm
  • Pro šrouby: M12
  • Počet upevňovacích otvorů n: 6
  • Hmotnost: 334 kg
show article view
Upínací úhelníky
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
630 mm
h [mm]:
725 mm
s +1 [mm]:
131 mm
Objednací číslo:
1906.610
CAD
Dokumenty
Upínací úhelníky
  • Šedá litina GG
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h1: 630 mm
  • h: 725 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • l4 ±0,2: 200 mm
  • s +1: 131 mm
  • y: 16 mm
  • Pro šrouby: M16
  • Počet upevňovacích otvorů n: 6
  • Hmotnost: 455 kg
show article view
Upínací úhelníky
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 800 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
800 mm
h [mm]:
910 mm
s +1 [mm]:
151 mm
Objednací číslo:
1906.810
CAD
Dokumenty
Upínací úhelníky
  • Šedá litina GG
  • b1 x l1: 800 mm x 800 mm
  • h1: 800 mm
  • h: 910 mm
  • a ±0,013: 300 mm
  • b2 ±0,2: 300 mm
  • l3 ±0,2: 100 mm
  • l4 ±0,2: 300 mm
  • s +1: 151 mm
  • y: 16 mm
  • Pro šrouby: M16
  • Počet upevňovacích otvorů n: 8
  • Hmotnost: 805 kg
show article view
Upínací úhelníky

Materiál

  • Šedá litina GG

Poznámky

Nestandardní velikosti na objednávku.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1906. Upínací úhelníky – polotovar
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.